3 L RL


Vous recherchez une configuration qui ne se trouve pas ici ? Contactez-nous


3 L RL
60 Case, unités impériales

60 Case , 3 in Diamètre, Classe L, Acier au carbone ou alu60 Rockwell C Min.

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$2738.37 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur personnalisée:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.0625 in

Usinage spécial

Une longueur personnalisée (à gauche) est nécessaire.


  • L'arbre de transmission Thomson 60 Case LinearRace répond aux normes de qualité les plus strictes. L'utilisation des arbres de transmission 60 Case® LinearRace avec les douilles à billes Thomson garantit des performances optimales et une longue durée de vie.
  • Disponible en stock et découpé à la longueur dans la plupart des types de matériaux et options.
  • Rectification sans centre pour une finition de surface catalogue de 8 Ra max., la référence dans le secteur
  • Arrondi de moins de 0,0002032 cm (0,000080"") pour les classes L, S, D et M, et de 0,000127 cm (0,000050"") pour la classe N.
  • Rectitude de moins de 0,00254 cm (0,001"") par pied cumulé au départ de l'usine.

Dimensions

Dimensions

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Sans option
Matériau, arbre 1566 Acier au carbone
Fini de surface 8 Ra micropo. Max
Classe de tolérance Class L
Robustesse 60 Rockwell C Min.
Rectitude 0,001 po. par pied, cumulé (0,002 po. TIR)
Longueur 5 131 mm / 202 in
Diamètre 76 mm / 3,000 in
Poids 2,003 lb
Profondeur du boîtier, minimum 2,540 mm / 0,100 in
Arrondi 0,00203 mm / 0,00008 in
Effilement 0,0025 mm / 0,0001 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?